10058381
0400420000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,9036 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 1.181 in |
|---|---|
| Diametru cap | 30.0 mm |
| Înălțime cap | 0.197 in |
| Înălțime cap | 5.0 mm |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Tip cap | Knurled Round Head |
| Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
| Tip de unitate | Acționare la nivel |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Lungime totală | 0.591 in |
| Lungime totală | 15.0 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina