Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
0,1519 RON - 0,1519 RON 1650 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,1006 RON - 0,1006 RON 4000 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,1281 RON - 0,1281 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,1643 RON - 0,1643 RON 220 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,1479 RON - 0,1479 RON 200 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,1368 RON - 0,1368 RON 3000 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,1628 RON - 0,1628 RON 1230 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,1971 RON - 0,1971 RON 13000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,2108 RON - 0,2108 RON 920 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,2491 RON - 0,2491 RON 12000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,1903 RON - 0,1903 RON 1400 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0942 RON - 0,0942 RON 27000 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,3231 RON - 0,3231 RON 12900 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,2368 RON - 0,2368 RON 11000 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON 24000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON 18000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,1451 RON - 0,1451 RON 2000 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,1492 RON - 0,1492 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,1656 RON - 0,1656 RON 621 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,1285 RON - 0,1285 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap moletat crestat M3 10.0 mm Nailon 6/6

10056004

Interval de preț
0,1519 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 16.0 mm PA

10056028

Interval de preț
0,1006 RON - 0,1006 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 8.0 mm Nailon 6/6

10056066

Interval de preț
0,1643 RON - 0,1643 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 12.0 mm Nailon 6/6

10056011

Interval de preț
0,1479 RON - 0,1479 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 6.0 mm Nailon 6/6

10055984

Interval de preț
0,1368 RON - 0,1368 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 4.0 mm PA

10055960

Interval de preț
0,1628 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
1230 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 10.0 mm Nailon 6/6

10056158

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1971 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 30.0 mm PA

10056196

Interval de preț
0,2108 RON - 0,2108 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 16.0 mm Nailon 6/6

10056257

Interval de preț
0,2491 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 6.0 mm Nailon 6/6

10056059

Interval de preț
0,1903 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 16.0 mm Nailon 6/6

10056097

Interval de preț
0,0942 RON - 0,0942 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 40.0 mm PA

10056134

Interval de preț
0,3231 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 30.0 mm PA

10056127

Interval de preț
0,2368 RON - 0,2368 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 12.0 mm PA

10056165

Interval de preț
0,1861 RON - 0,1861 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 12.0 mm Nailon 6/6

10056240

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 8.0 mm PA

10055991

Interval de preț
0,1451 RON - 0,1451 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 10.0 mm Nailon 6/6

10056073

Interval de preț
0,1656 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
621 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm