10056240
0330350000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,261 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 12.3 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.484 in |
| Înălțime cap | 0.327 in |
| Înălțime cap | 8.3 mm |
| Dimensiune filet | M6 |
| Diametru pas | 1.0 mm |
| Diametru pas | 0.039 in |
| Lungimea filetului | 0.472 in |
| Lungimea filetului | 12.0 mm |
| Tip cap | Knurled Round Head |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina