Meniu Caută

Șurub cu cap moletat crestat M3 12.0 mm Nailon 6/6

Acest șurub crestat cu montare cu degetul mare are un cap moletat, este fabricat din nailon natural și este utilizat în aplicații în care este necesar accesul ușor. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unei șurubelnițe plate.
Numărul piesei Essentra:

10056011

Numărul piesei producătorului:

0330050000VR

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1515 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

151,50 RON

1000 x 0,1515 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.1 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Dimensiune filet M3
Diametru pas 0.5 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Knurled Round Head
Tip de unitate Acționare cu fante
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne