Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
0,3306 RON - 0,4081 RON 1000 În stoc
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
0,4732 RON - 0,5843 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,5359 RON - 0,6616 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,3382 RON - 0,4176 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,4311 RON - 0,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,281 RON - 0,347 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,2428 RON - 0,2998 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,2475 RON - 0,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2082 RON - 0,2571 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,2111 RON - 0,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,2097 RON - 0,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,2668 RON - 0,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
0,2548 RON - 0,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,4311 RON - 0,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
10.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON 18000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,2095 RON - 0,2095 RON 3000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap moletat crestat M3 x 0.5 30.0 mm Nailon 6/6

10296196

Interval de preț
0,4081 RON - 0,3306 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 16.0 mm PA

10056172

Interval de preț
0,1861 RON - 0,1861 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 25.0 mm PA

10056271

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm