10398425
50M040070T012
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2998 RON |
| 2500 - 9999 | 0,2698 RON |
| 10000 + | 0,2428 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 9.7 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.382 in |
| Înălțime cap | 7.1 mm |
| Înălțime cap | 0.28 in |
| Dimensiune filet | M4 x 0.7 |
| Diametru pas | 0.7 mm |
| Diametru pas | 0.028 in |
| Lungimea filetului | 0.472 in |
| Lungimea filetului | 12.0 mm |
| Tip cap | Knurled Round Pan Head |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 66 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina