Meniu Caută

Șurub cu cap moletat crestat M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6

Acest șurub crestat cu montare cu degetul mare are un cap moletat, este fabricat din nailon natural și este utilizat în aplicații în care este necesar accesul ușor. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unei șurubelnițe plate.
Numărul piesei Essentra:

10399026

Numărul piesei producătorului:

50M050080T012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3294 RON
2500 - 9999 0,2965 RON
10000 + 0,2668 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

164,70 RON

500 x 0,3294 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 7.8 mm
Dimensiune filet M5 x 0.8
Diametru pas 0.8 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Knurled Round Pan Head
Tip de unitate Acționare cu fante
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne