Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

În stoc

Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
1,6979 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
2,0348 RON - 6,9183 RON 975 În stoc
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,8384 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2826 RON - 4,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
1,4173 RON - 4,8555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,7541 RON - 5,9641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
2,1611 RON - 7,3674 RON 1000 În stoc
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,9049 RON - 8,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,7822 RON - 6,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
1,3555 RON - 4,645 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
3,7048 RON - 9,4022 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,224 RON - 10,7073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
6,7079 RON - 12,7562 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,5155 RON - 5,2063 RON 1650 În stoc
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,5436 RON - 5,2765 RON 1950 În stoc
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
1,8944 RON - 6,4553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,3822 RON - 4,7152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
1,9085 RON - 6,4973 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
2,54 RON - 7,4235 RON 25 În stoc
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
4,3783 RON - 9,5847 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
  • din 6
Șurub cap striat M5 40.0 mm Nailon Natural

10376300

Interval de preț
6,9183 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M8 25.0 mm Nailon Natural

10376461

Interval de preț
7,3674 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M4 25.0 mm Nailon Natural

10376201

Interval de preț
5,2063 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M5 8.0 mm Nailon Natural

10376249

Interval de preț
5,2765 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M8 35.0 mm Nailon Natural

10376485

Interval de preț
7,4235 RON - 2,54 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular