Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10376522
429019500002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 9,3509 RON |
250 - 999 | 4,9835 RON |
1000 + | 4,2715 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 0.984 in |
---|---|
Diametru cap | 25.0 mm |
Înălțime cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 12.0 mm |
Dimensiune filet | M8 |
Lungimea filetului | 2.756 in |
Lungimea filetului | 70.0 mm |
Tip cap | Cu cap buton tubular |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Tip de unitate | Acționare tip fluture |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lungime sub cap | 2.756 in |
Lungime sub cap | 70.0 mm |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina