Meniu Caută

Șurub cap striat M4 25.0 mm Nailon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Numărul piesei Essentra:

10376201

Numărul piesei producătorului:

429003500002

1650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,2063 RON
250 - 999 2,0348 RON
1000 + 1,5155 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

130,16 RON

25 x 5,2063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip cap Cu cap buton tubular
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Lungime sub cap 25.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne