Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6343 RON - 0,6343 RON 9450 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,3718 RON - 0,3718 RON 15000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6666 RON - 0,6666 RON 6500 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PA
22.0 mm
Acționare hexagonală
0,5136 RON - 0,5136 RON 29000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,602 RON - 0,602 RON 8150 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6679 RON - 0,6679 RON 6000 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5458 RON - 0,5458 RON 2100 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7957 RON - 0,7957 RON 4000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7241 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,891 RON - 0,891 RON 4000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
19,9973 RON - 20,4324 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
Acționare cu fante
18,0327 RON - 18,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare cu fante
21,7796 RON - 21,7796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
Acționare cu fante
59,8941 RON - 62,4481 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.2 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
Acționare cu fante
2,7364 RON - 2,7364 RON 2750 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
4,238 RON - 4,238 RON 3500 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
2,4137 RON - 2,4137 RON 3000 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3255 RON - 0,3255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5151 RON - 5,5151 RON 1000 În stoc
M18
2.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,3255 RON - 0,3255 RON 28000 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PA
5.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 8.0 mm PA Natural

10040683

Interval de preț
0,6343 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
9450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040591

Interval de preț
0,3718 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 22.0 mm PA Natural

10040553

Interval de preț
0,6666 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040478

Interval de preț
0,5136 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040751

Interval de preț
0,602 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
8150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040713

Interval de preț
0,6679 RON - 0,6679 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 40.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040614

Interval de preț
0,5458 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 60.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040669

Interval de preț
0,7957 RON - 0,7957 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040652

Interval de preț
0,891 RON - 0,891 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041116

Interval de preț
2,7364 RON - 2,7364 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 80.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041161

Interval de preț
4,238 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041093

Interval de preț
2,4137 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M18 50.0 mm PA Natural

10041178

Interval de preț
5,5151 RON - 5,5151 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    27.0 mm
  • Înălțime cap
    11.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 5.0 mm PA Natural

10041147

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural