Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4728 RON - 0,4728 RON | 11000 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3297 RON - 0,3297 RON | 700 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3051 RON - 1,3051 RON | 2500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6343 RON - 0,6343 RON | 9450 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7002 RON - 0,7002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2874 RON - 2,2874 RON | 750 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,602 RON - 0,602 RON | 8150 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 10500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3718 RON - 0,3718 RON | 15000 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4378 RON - 0,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4898 RON - 0,4898 RON | 46150 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7086 RON - 0,7086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9655 RON - 0,9655 RON | 22000 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 2515 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5796 RON - 0,5796 RON | 900 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2124 RON - 1,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 13500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7241 RON - 0,7241 RON | 2500 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 5250 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | 775 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina