Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4241 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 12,1527 RON - 24,8529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4953 RON - 0,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1731 RON - 2,1471 RON | 1300 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | 2700 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,6979 RON - 1,6979 RON | 1700 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 77,9268 RON - 101,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 115,7044 RON - 150,5209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,4178 RON - 24,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 63,7533 RON - 82,9507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 110,9751 RON - 144,4305 RON | 1 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,5728 RON - 20,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 127,4924 RON - 165,8592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1459 RON - 0,1459 RON | 4800 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1529 RON - 0,1529 RON | 21400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 63,7533 RON - 82,9507 RON | 106 În stoc |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,4178 RON - 24,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 139,3084 RON - 181,2257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1501 RON - 0,1501 RON | 8741 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1557 RON - 0,1557 RON | 26700 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina