Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,7541 RON - 1,7541 RON 10150 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3294 RON - 2,3294 RON 775 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
17,0083 RON - 17,0083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
Acționare cu fante
25,6107 RON - 25,6107 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1669 RON - 0,1669 RON 12000 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4195 RON - 0,4195 RON 10900 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5809 RON - 0,5809 RON 19700 În stoc
M8
1.25 mm
Natural
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,5821 RON - 2,5821 RON 1700 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
24,4178 RON - 24,867 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
Acționare cu fante
23,5478 RON - 24,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1501 RON - 0,1501 RON 8741 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2091 RON - 0,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
20,5728 RON - 20,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1487 RON - 0,1487 RON 6600 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1557 RON - 0,1557 RON 26700 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
60,6938 RON - 68,9174 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
49,5936 RON - 64,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1459 RON - 0,1459 RON 4800 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PP
10.0 mm
External Hexagonal Drive
108,2684 RON - 140,9078 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
127,4924 RON - 165,8592 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Maro deschis
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040928

Interval de preț
1,7541 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
10150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 80.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040980

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
775 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm PP Natural

10040294

Interval de preț
0,1669 RON - 0,1669 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PP Natural

10040539

Interval de preț
0,4195 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PP Natural

10040775

Interval de preț
0,5809 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
19700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 60.0 mm PP Natural

10040966

Interval de preț
2,5821 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 20.0 mm PP Natural

10039922

Interval de preț
0,1501 RON - 0,1501 RON

Niveluri de stoc
8741 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 16.0 mm PP Natural

10039885

Interval de preț
0,1487 RON - 0,1487 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm PP Natural

10040096

Interval de preț
0,1557 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
26700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 10.0 mm PP Natural

10039830

Interval de preț
0,1459 RON - 0,1459 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural