Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
6,3115 RON - 13,8416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
7,352 RON - 16,1553 RON 25 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,4983 RON - 0,6968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,4928 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,5161 RON - 0,7215 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
2,2179 RON - 4,1073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PP
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,1819 RON - 0,2246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3319 RON - 0,4098 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3451 RON - 0,4261 RON 500 În stoc
1/4-28
28 TPI
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,193 RON - 0,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6841 RON - 0,8446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5133 RON - 0,5133 RON 20900 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4504 RON - 0,4504 RON 31000 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3217 RON - 0,3217 RON 700 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4655 RON - 0,4655 RON 6720 În stoc
M6
1.0 mm
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1692 RON - 1,1692 RON 15100 În stoc
M8
1.25 mm
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 16.0 mm PA Natural

10329733

Interval de preț
16,1553 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal 1/4-28 0.750 in Nailon 6/6 Natural

10324592

Interval de preț
0,4261 RON - 0,3451 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Lungimea filetului
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/4-28
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040485

Interval de preț
0,5133 RON - 0,5133 RON

Niveluri de stoc
20900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040720

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10039793

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040522

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
6720 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10040768

Interval de preț
1,1692 RON - 1,1692 RON

Niveluri de stoc
15100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru