Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,6979 RON - 1,6979 RON 1700 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
49,5936 RON - 64,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3,9714 RON - 5,9641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
3,003 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
12.0 mm
Acționare hexagonală
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
20,1658 RON - 28,4735 RON 5 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
33,2869 RON - 37,8337 RON 8 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
63,7533 RON - 82,9507 RON 106 În stoc
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
24,2635 RON - 34,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
24,4178 RON - 24,867 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
Acționare hexagonală
3,4241 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,4594 RON - 1,4594 RON 1700 În stoc
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
2,9049 RON - 2,9049 RON 2700 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
63,7533 RON - 82,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
4,6169 RON - 6,9043 RON 25 În stoc
M8
1.3 mm
Transparent
PC
30.0 mm
Acționare hexagonală
49,5936 RON - 64,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1198 RON - 1,5998 RON 50 În stoc
M5
0.8 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
2,2173 RON - 3,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
1,9927 RON - 2,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
12.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10040447

Interval de preț
1,6979 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm PEEK Maro

10220207

Interval de preț
28,4735 RON - 20,1658 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 25.0 mm PEEK Maro

10220245

Interval de preț
37,8337 RON - 33,2869 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 40.0 mm PEEK Maro

10220368

Interval de preț
82,9507 RON - 63,7533 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 16.0 mm PVDF Natural

10040263

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 25.0 mm PVDF Natural

10040584

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PC Transparent

10358085

Interval de preț
6,9043 RON - 4,6169 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm PC Transparent

10357934

Interval de preț
1,5998 RON - 1,1198 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Transparent