Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2635 RON - 34,2411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,1658 RON - 28,4735 RON | 5 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1751 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4153 RON - 0,4153 RON | 5200 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | 25000 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5262 RON - 0,5262 RON | 20800 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4033 RON - 1,4033 RON | 1700 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,341 RON - 0,341 RON | 31788 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 29000 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9655 RON - 0,9655 RON | 22000 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,355 RON - 0,355 RON | 12100 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6244 RON - 0,6244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3718 RON - 0,3718 RON | 11000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,2874 RON - 2,2874 RON | 1000 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3424 RON - 0,3424 RON | 11000 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | 21500 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7957 RON - 0,7957 RON | 4000 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3788 RON - 0,3788 RON | 6000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2124 RON - 1,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5753 RON - 0,5753 RON | 7000 În stoc |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina