Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
2,1751 RON - 2,1751 RON 1900 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
0,6048 RON - 0,783 RON 450 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
PA
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,8251 RON - 1,1436 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
45.0 mm
Acționare hexagonală
0,957 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
PA
45.0 mm
Acționare hexagonală
6,1325 RON - 6,1325 RON 750 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
150.0 mm
Acționare hexagonală
1,7261 RON - 1,7261 RON 5800 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0628 RON - 2,0628 RON 8580 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
3,1293 RON - 3,1293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
PA
125.0 mm
Acționare hexagonală
1,5858 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,8664 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
2,4417 RON - 2,4417 RON 1085 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
80.0 mm
Acționare hexagonală
1,0216 RON - 1,5296 RON 50 În stoc
M4
0.7 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
1,9225 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
10041369 5,3747 RON - 5,3747 RON 1000 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
125.0 mm
Acționare hexagonală
6,1606 RON - 6,1606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,964 RON - 0,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
4.5 mm
Acționare hexagonală
2,526 RON - 3,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
3,1715 RON - 4,7572 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
15.0 mm
Acționare hexagonală
10,3144 RON - 21,092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 40.0 mm PA Natural

10041383

Interval de preț
2,1751 RON - 2,1751 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 25.0 mm PA Natural

10328941

Interval de preț
0,783 RON - 0,6048 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 150.0 mm PA Natural

10041376

Interval de preț
6,1325 RON - 6,1325 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041260

Interval de preț
1,7261 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 60.0 mm PA Natural

10041345

Interval de preț
2,0628 RON - 2,0628 RON

Niveluri de stoc
8580 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 80.0 mm PA Natural

10041352

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
1085 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Hex Head Cap Screw M4 10.0 mm PC Clear

10357880

Interval de preț
1,5296 RON - 1,0216 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 125.0 mm PA Natural

10041369

Interval de preț
5,3747 RON - 5,3747 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Lungimea filetului
    125.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural