Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0592 RON - 3,0592 RON | 1360 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,8251 RON - 1,1436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,957 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,0216 RON - 1,5296 RON | 50 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9225 RON - 2,8908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,5858 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,8664 RON - 2,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,526 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1198 RON - 1,5998 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,2173 RON - 3,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7353 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9927 RON - 2,975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,1715 RON - 4,7572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,4356 RON - 29,119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,2635 RON - 34,2411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 38,2547 RON - 43,447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 49,5936 RON - 64,6092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 56,6805 RON - 73,6887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 77,9268 RON - 101,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina