Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3105 RON - 0,3833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2367 RON - 0,2922 RON 2000 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3537 RON - 0,4367 RON 130 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4148 RON - 0,5121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4148 RON - 0,5121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1994 RON - 0,2461 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2283 RON - 0,2819 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2328 RON - 0,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2793 RON - 0,3449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3283 RON - 0,4053 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1806 RON - 0,223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2567 RON - 0,317 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
11,5774 RON - 17,5696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PVDF
25.0 mm
Acționare hexagonală
4,224 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PVDF
10.0 mm
Acționare hexagonală
9,7671 RON - 18,6362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
2.0 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,5753 RON - 1,0693 RON 150 În stoc
M5
Natural
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
2,0488 RON - 3,817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PP
40.0 mm
Acționare cu fante
0,9935 RON - 1,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,456 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PP
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10298220

Interval de preț
0,2922 RON - 0,2367 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10298268

Interval de preț
0,4367 RON - 0,3537 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm PP Natural

10402405

Interval de preț
1,0693 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural