Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5576 RON - 2,554 RON | 1075 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,8944 RON - 3,0592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,3435 RON - 5,1922 RON | 50 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,6205 RON - 10,581 RON | 5 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,224 RON - 10,7355 RON | 25 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,2625 RON - 13,3597 RON | 5 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,4449 RON - 11,9142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina