Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
4,7713 RON - 12,1247 RON 250 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,5051 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,5108 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
5,2625 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
5,4449 RON - 11,9142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.8 mm
Negru
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
6,6517 RON - 14,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
70.0 mm
Acționare hexagonală
9,5567 RON - 18,2011 RON 25 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,529 RON - 0,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,6132 RON - 0,7942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,5725 RON - 0,797 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,6371 RON - 0,8237 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,8392 RON - 1,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,5473 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,7788 RON - 1,4173 RON 100 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
2,2734 RON - 5,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PP
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,456 RON - 0,6384 RON 1000 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,5051 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
1,5436 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,4462 RON - 0,6216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
6.0 mm
Acționare hexagonală
0,4799 RON - 0,6707 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
12.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 60.0 mm PA Natural

10329597

Interval de preț
12,1247 RON - 4,7713 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 50.0 mm PA Natural

10329764

Interval de preț
18,2011 RON - 9,5567 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10329221

Interval de preț
1,4173 RON - 0,7788 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 30.0 mm PA Natural

10328842

Interval de preț
0,6384 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural