Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9861 RON - 1,2174 RON | 421 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1639 RON - 0,2023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5105 RON - 0,6303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4687 RON - 0,5786 RON | 498 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7537 RON - 0,9305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1849 RON - 0,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2665 RON - 0,329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2025 RON - 0,25 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4865 RON - 0,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6969 RON - 0,8604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3583 RON - 1,677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3373 RON - 0,4164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3493 RON - 0,4312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8066 RON - 0,9957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2911 RON - 0,3593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3343 RON - 0,4127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina