Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
3,6205 RON - 10,581 RON 5 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
4,224 RON - 10,7355 RON 25 În stoc
M10
1.5 mm
Negru
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
3,5082 RON - 10,3003 RON 500 În stoc
M10
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
4,7713 RON - 12,1247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Negru
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
5,2625 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
5,9641 RON - 13,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
7,4517 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Acționare hexagonală
0,7749 RON - 0,9568 RON 4 În stoc
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5105 RON - 0,6303 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3064 RON - 1,6129 RON 200 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,165 RON - 0,2037 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3849 RON - 1,7097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 30.0 mm PA Natural

10329542

Interval de preț
10,581 RON - 3,6205 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 50.0 mm PA Negru

10329580

Interval de preț
10,7355 RON - 4,224 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10329566

Interval de preț
10,3003 RON - 3,5082 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 x 1.0 70.0 mm Nailon 6/6 Natural

10298190

Interval de preț
0,9568 RON - 0,7749 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.7 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 50.0 mm Nailon 6/6 Natural

10299203

Interval de preț
1,6129 RON - 1,3064 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    16.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6