Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
2,4417 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
2,0207 RON - 3,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
4,224 RON - 10,7355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
4,673 RON - 11,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
70.0 mm
Acționare hexagonală
5,8378 RON - 12,8264 RON 25 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,5108 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,4813 RON - 0,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
6.0 mm
Acționare hexagonală
0,6371 RON - 0,8237 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,6511 RON - 0,8434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,529 RON - 0,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
12.0 mm
Acționare hexagonală
0,5528 RON - 0,7717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,4645 RON - 0,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
1,5436 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,6623 RON - 1,2307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PP
16.0 mm
Acționare cu fante
0,7044 RON - 1,3107 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
6,4693 RON - 10,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PVDF
10.0 mm
Acționare hexagonală
7,7323 RON - 13,6824 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PVDF
12.0 mm
Acționare hexagonală
10,9319 RON - 16,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PVDF
20.0 mm
Acționare hexagonală
10,9319 RON - 16,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PVDF
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,536 RON - 0,9963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PP
20.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 30.0 mm PA Natural

10329658

Interval de preț
12,8264 RON - 5,8378 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural