Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7788 RON - 1,4173 RON | 100 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1184 RON - 2,0348 RON | 60 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,5436 RON - 5,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,2734 RON - 5,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,456 RON - 0,6384 RON | 1000 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5528 RON - 0,7717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,529 RON - 0,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6132 RON - 0,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5725 RON - 0,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,2625 RON - 13,3597 RON | 5 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,4449 RON - 11,9142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,4693 RON - 14,1876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.75 mm
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,6305 RON - 16,4469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,3669 RON - 21,6393 RON | 675 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,0468 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,2419 RON - 2,2734 RON | 80 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,5576 RON - 2,554 RON | 1075 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,8944 RON - 3,0592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,3435 RON - 5,1922 RON | 50 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina