Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4448 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
5.0 mm
Acționare hexagonală
0,4995 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,4995 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,4925 RON - 0,6862 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
6.0 mm
Acționare hexagonală
0,4995 RON - 0,6974 RON 344 În stoc
M3
Natural
PA
12.0 mm
Acționare hexagonală
0,4448 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
PA
4.0 mm
Acționare hexagonală
0,4995 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
4,224 RON - 10,7355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
4,673 RON - 11,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
70.0 mm
Acționare hexagonală
5,8378 RON - 12,8264 RON 25 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
6,4693 RON - 14,1876 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
7,5358 RON - 16,5592 RON 25 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,5108 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,4813 RON - 0,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
6.0 mm
Acționare hexagonală
0,5108 RON - 0,7142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,5051 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
0,529 RON - 0,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,5051 RON - 0,7044 RON 1000 În stoc
M4
0.7 mm
Natural
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,529 RON - 0,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,6132 RON - 0,7942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 12.0 mm PA Natural

10328781

Interval de preț
0,6974 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
344 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 30.0 mm PA Natural

10329658

Interval de preț
12,8264 RON - 5,8378 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 16.0 mm PA Natural

10329733

Interval de preț
16,5592 RON - 7,5358 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm PA Natural

10328873

Interval de preț
0,7044 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural