Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9135 RON - 0,9135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,0592 RON - 3,0592 RON | 1360 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,0312 RON - 3,0312 RON | 800 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,1293 RON - 3,1293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,1325 RON - 6,1325 RON | 750 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,6242 RON - 2,6242 RON | 3000 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7353 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 10041369 | 5,3747 RON - 5,3747 RON | 1000 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
|
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | 28000 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 17719 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6707 RON - 0,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7002 RON - 1,2784 RON | 50 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1044 RON - 2,7084 RON | 1300 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,4875 RON - 2,2173 RON | 1000 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1212 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,1751 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,891 RON - 1,6278 RON | 100 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,8944 RON - 4,1818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,6979 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,3191 RON - 1,9927 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina