Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6244 RON - 0,6244 RON 6046 În stoc
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
33,2869 RON - 37,8337 RON 8 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
3,003 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
12.0 mm
Acționare hexagonală
4,6169 RON - 6,9043 RON 25 În stoc
M8
1.3 mm
Transparent
PC
30.0 mm
Acționare hexagonală
20,1658 RON - 28,4735 RON 5 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
25,8492 RON - 32,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3,003 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
3,4241 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
23,4356 RON - 29,119 RON 37 În stoc
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
3,9714 RON - 5,9641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
56,6804 RON - 64,3705 RON 20 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
49,5936 RON - 64,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
63,7533 RON - 82,9507 RON 106 În stoc
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
38,2547 RON - 43,447 RON 10 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
60,6938 RON - 68,9174 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
49,5936 RON - 64,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
24,2635 RON - 34,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Natural

10040157

Interval de preț
0,6244 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
6046 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 25.0 mm PEEK Maro

10220245

Interval de preț
37,8337 RON - 33,2869 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PC Transparent

10358085

Interval de preț
6,9043 RON - 4,6169 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm PEEK Maro

10220207

Interval de preț
28,4735 RON - 20,1658 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 30.0 mm PEEK Maro

10220191

Interval de preț
29,119 RON - 23,4356 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 45.0 mm PEEK Maro

10220283

Interval de preț
64,3705 RON - 56,6804 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 40.0 mm PEEK Maro

10220368

Interval de preț
82,9507 RON - 63,7533 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 30.0 mm PEEK Maro

10220252

Interval de preț
43,447 RON - 38,2547 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro