Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Cumpără
12,3385 RON - 13,5823 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
21,7416 RON - 23,9307 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
22,8362 RON - 25,1247 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
11,9405 RON - 13,1345 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
24,5277 RON - 26,9656 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
7,0647 RON - 7,7613 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
10,3981 RON - 11,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
6,7165 RON - 7,413 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
7,811 RON - 8,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
5,3732 RON - 5,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
8,1095 RON - 8,9056 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
6,3682 RON - 7,015 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
10,4479 RON - 11,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
5,5224 RON - 6,0697 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
14,2788 RON - 15,7216 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
7,3633 RON - 8,1095 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
  • din 2