20700300
20700300
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 5.0 |
| Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
| Culoare | Bej |
| Material | PEEK |
| Tip cap | Cap hexagonal |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina