Meniu Caută

Șuruburi cu cap cu profil foarte redus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
5,3234 RON - 5,8707 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
0.8
1.0
1.5
12.0
5,7214 RON - 6,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
0.9
1.4
2.0
15.0
7,413 RON - 8,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Cu cap tubular
1.0
1.6
2.5
15.0
6,0697 RON - 6,6667 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Cu cap tubular
1.0
1.6
2.5
8.0
9,3036 RON - 10,2489 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Cu cap tubular
1.0
1.6
2.5
25.0
11,4927 RON - 12,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
30.0
5,1244 RON - 6,418 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
6,1692 RON - 6,7662 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
0.9
1.4
2.0
20.0
4,9254 RON - 6,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
7,0647 RON - 8,8558 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
4,9254 RON - 5,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
0.8
1.0
1.5
10.0
6,8657 RON - 7,5623 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
0.8
1.0
1.5
25.0
4,9254 RON - 6,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
6,1692 RON - 7,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
10,4479 RON - 11,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
25.0
8,3583 RON - 9,2041 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
15.0
9,4031 RON - 10,3484 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
20.0
6,0697 RON - 7,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
7,413 RON - 9,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
6,2687 RON - 7,8608 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
  • din 3