Meniu Caută

Șurub cu cap Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Bej

șurubul cu cap ultra-redus este ideal pentru ansambluri compacte unde elementele de fixare standard pot fi prea voluminoase. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833626

Numărul piesei producătorului:

20833626

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,8558 RON
100 + 7,0647 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

177,12 RON

20 x 8,8558 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 1.5
l2 1.4
Dimensiune șurub torx TX-10
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Torx Head
Mărime unitate de acționare TX-10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne