Meniu Caută

Șurub cu cap Cu cap tubular M4 20.0 8.0 PEEK Bej

șurubul cu cap ultra-redus este ideal pentru ansambluri compacte unde elementele de fixare standard pot fi prea voluminoase. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833398

Numărul piesei producătorului:

20833398

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 6,7662 RON
100 + 6,1692 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

135,32 RON

20 x 6,7662 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Cu cap tubular
Mărime unitate de acționare 2.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne