Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

În producție

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Dimensiune șurub torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
21,7261 RON - 24,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
12,0279 RON - 13,3644 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
14,4118 RON - 16,0132 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
12,8406 RON - 14,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
26,1147 RON - 29,0164 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
8,2895 RON - 9,2106 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
6,7725 RON - 7,525 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
7,2601 RON - 8,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
8,8855 RON - 9,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
9,9691 RON - 11,0768 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
7,4768 RON - 8,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
5,4721 RON - 6,0802 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
5,743 RON - 6,3812 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
6,935 RON - 7,7056 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
10,1316 RON - 11,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
17,2834 RON - 19,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
9,1564 RON - 10,1738 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
8,0728 RON - 8,9698 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
15,5496 RON - 17,2774 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
23,9475 RON - 26,6084 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
  • din 3