20820473
20820473
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 20 - 99 | 11,0768 RON |
| 100 + | 9,9691 RON |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 3.8 |
| Dimensiune șurub torx | TX-25 |
| h2 | 2.5 |
| l2 | 1.6 |
| Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
| Culoare | Bej |
| Material | PEEK |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina