Meniu Caută

Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Bej

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Numărul piesei Essentra:

20820626

Numărul piesei producătorului:

20820626

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 24,1402 RON
100 + 21,7261 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

482,80 RON

20 x 24,1402 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 ±0.2 30.0
d2 16.0
h1 6.0
Dimensiune șurub torx TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne