Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

În producție

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Dimensiune șurub torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
14,4118 RON - 16,0132 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
26,1147 RON - 29,0164 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
21,7261 RON - 24,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
12,0279 RON - 13,3644 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
12,8406 RON - 14,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
7,4768 RON - 8,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
23,9475 RON - 26,6084 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
9,9691 RON - 11,0768 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
7,0434 RON - 7,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
11,2152 RON - 12,4614 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
5,4721 RON - 6,0802 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
5,743 RON - 6,3812 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
11,0527 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
7,2601 RON - 8,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
4,9845 RON - 5,5384 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
6,4474 RON - 7,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
8,0728 RON - 8,9698 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
15,5496 RON - 17,2774 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
10,1316 RON - 11,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
8,8855 RON - 9,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
  • din 3