Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric M2.5 15.0 5.0 PEEK Bej

Șurub Torx Pan head fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul Pan head creează o suprafață mare de susținere, care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20820237

Numărul piesei producătorului:

20820237

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 7,8982 RON
100 + 7,1084 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

157,96 RON

20 x 7,8982 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
h1 2.0
Dimensiune șurub torx TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne