Meniu Caută

Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Bej

Șurub Torx Pan head fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul Pan head creează o suprafață mare de susținere, care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20820206

Numărul piesei producătorului:

20820206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 6,6822 RON
100 + 6,0139 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

133,64 RON

20 x 6,6822 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 8.0
d2 5.0
h1 2.0
Dimensiune șurub torx TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne