Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

În producție

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Dimensiune șurub torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
21,7261 RON - 24,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
12,8406 RON - 14,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
8,8855 RON - 9,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
9,9691 RON - 11,0768 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
15,5496 RON - 17,2774 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
23,9475 RON - 26,6084 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
8,0728 RON - 8,9698 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
7,4768 RON - 8,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
26,1147 RON - 29,0164 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
5,7972 RON - 6,4414 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
6,8266 RON - 7,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
7,1517 RON - 7,9464 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
5,3638 RON - 5,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
6,2307 RON - 6,923 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
6,4474 RON - 7,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
6,0139 RON - 6,6822 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
10,1316 RON - 11,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
17,2834 RON - 19,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
19,4506 RON - 21,6118 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
7,2601 RON - 8,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
  • din 3