Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.

Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.

Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.

  • Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicațiile de construcții și auto.
  • Șuruburile cu cap sunt utilizate frecvent împreună cu piulițele captive filetate (vândute separat).
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
599 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 Tip de unitate r1 Cumpără
9,386 RON - 13,3874 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 303
10.0
Hexagonal
0.20
11,6584 RON - 16,6478 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
Hexagonal
0.20
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
0.5
Oţel inoxidabil 316
3.0
Hexagonal
0.10
11,1644 RON - 15,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
0.8
Inoxidabil înnegrit 316
5.0
Hexagonal
0.10
12,9428 RON - 18,4756 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 316
16.0
Hexagonal
0.25
18,5744 RON - 26,5278 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
1.5
Inoxidabil înnegrit 316
25.0
Hexagonal
0.40
10,8186 RON - 15,4622 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 316
20.0
Hexagonal
0.20
13,4368 RON - 19,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
1.5
Inoxidabil înnegrit 303
20.0
Hexagonal
0.40
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 316
6.0
Hexagonal
0.10
10,5716 RON - 15,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 316
5.0
Hexagonal
0.20
16,055 RON - 22,9216 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
1.5
Inoxidabil înnegrit 316
14.0
Hexagonal
0.40
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
0.6
Inoxidabil înnegrit 303
3.0
Hexagonal
0.10
16,4502 RON - 23,465 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
1.5
Inoxidabil înnegrit 316
20.0
Hexagonal
0.40
8,6944 RON - 12,4488 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Inoxidabil înnegrit 303
25.0
Hexagonal
0.20
10,621 RON - 15,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.5
Inoxidabil înnegrit 316
12.0
Hexagonal
0.20
11,5596 RON - 16,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 316
10.0
Hexagonal
0.20
10,8186 RON - 15,4622 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 316
10.0
Acționare torx
0.5
9,633 RON - 13,7332 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Inoxidabil înnegrit 303
6.0
Hexagonal
0.20
9,0896 RON - 12,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
0.6
Inoxidabil înnegrit 303
4.0
Hexagonal
0.10
11,5596 RON - 16,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Inoxidabil înnegrit 316
25.0
Hexagonal
0.20
  • din 30