Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.
Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Tip de unitate | r1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,0938 RON - 30,134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
30.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 11,6584 RON - 16,6478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 10,8186 RON - 15,4622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
Acționare torx
|
0.5
|
||
| 14,2272 RON - 20,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 9,386 RON - 13,3874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
Acționare torx
|
0.4
|
||
| 9,0896 RON - 12,9922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
8.0
|
Acționare torx
|
0.4
|
||
| 14,2272 RON - 20,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 17,9816 RON - 25,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 10,0776 RON - 14,3754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 16,4502 RON - 23,465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 20,1552 RON - 28,8002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 11,6584 RON - 16,6478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 12,3006 RON - 17,537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
30.0
|
Acționare torx
|
0.6
|
||
| 15,6598 RON - 22,3782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
16.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 11,1644 RON - 15,9562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.10
|
||
| 11,1644 RON - 15,9562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
4.0
|
Hexagonal
|
0.10
|
||
| 9,0896 RON - 12,9922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
6.0
|
Acționare torx
|
0.3
|
||
| 9,386 RON - 13,3874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
Acționare torx
|
0.5
|
||
| 17,2406 RON - 24,6506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
35.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
| 15,6598 RON - 22,3782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
Acționare torx
|
0.7
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina