Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
2 913,2847 RON - 3 641,6363 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x10
10.0
706,9659 RON - 883,682 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
4 403,574 RON - 5 504,4828 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x32
32.0
1 187,5427 RON - 1 484,4157 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
1 105,9697 RON - 1 382,4368 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.35
32.0
29.38
1000.0
32x20
20.0
355,559 RON - 444,474 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.08
10.0
17.9
500.0
20x10
10.0
889,4544 RON - 1 111,8433 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.35
32.0
29.38
800.0
32x20
20.0
565,3904 RON - 706,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.35
32.0
29.38
500.0
32x20
20.0
4 128,626 RON - 5 160,7673 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x10
10.0
4 938,8366 RON - 6 173,5356 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x10
10.0
3 318,4154 RON - 4 147,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
1 267,4953 RON - 1 584,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
2000.0
25x5
5.0
505,8437 RON - 632,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
800.0
25x5
5.0
1 052,4991 RON - 1 315,6492 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
9 519,38 RON - 11 899,1997 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x50
50.0
484,0706 RON - 605,0883 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x16
16.0
1 509,48 RON - 1 886,8626 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.09
25.0
22.9
600.0
25x50
50.0
540,5286 RON - 675,6734 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.08
16.0
13.90
800.0
16x5
5.0
3 647,4416 RON - 4 559,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x25
25.0
2 599,8034 RON - 3 249,7493 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x10
10.0
  • din 18