20177966
20177966
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 5 370,227 RON |
5 - 19 | 4 833,1972 RON |
20 + | 4 296,1698 RON |
Șurub dia. x lead | 32x32 |
---|---|
Lead | 32.0 |
d1 | 32.35 |
d2 | 32.0 |
d3 | 28.40 |
l1 | 4500.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 6,89x10-4 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina