Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
28 713,5895 RON - 35 891,9665 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
3 585,4137 RON - 4 481,7722 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
6 091,0867 RON - 7 613,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x20
20.0
616,633 RON - 770,8166 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
3 709,672 RON - 4 637,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
1000.0
80x10
10.0
13 113,7055 RON - 16 392,1622 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
17 024,601 RON - 21 280,7462 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
6 595,6138 RON - 8 244,5223 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
7 431,8509 RON - 9 289,8288 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
2000.0
80x10
10.0
2 067,3764 RON - 2 584,2357 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
4 319,5199 RON - 5 399,4227 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
22 184,5606 RON - 27 730,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
16 657,7504 RON - 20 822,2007 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
17 975,0706 RON - 22 468,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
35 872,6189 RON - 44 840,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
10 506,5093 RON - 13 133,1063 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • din 18