20179274
20179274
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 399,4227 RON |
| 5 - 19 | 4 859,4916 RON |
| 20 + | 4 319,5199 RON |
| Șurub dia. x lead | 50x50 |
|---|---|
| Lead | 50.0 |
| d1 | 53.58 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 44.05 |
| l1 | 600.0 |
| Momentul de inerție al masei kg·m² | 4,45x10-3 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina