20179250
20179250
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 7 428,1569 RON |
5 - 19 | 6 685,3514 RON |
20 + | 5 942,5236 RON |
Șurub dia. x lead | 50x20 |
---|---|
Lead | 20.0 |
d1 | 53.58 |
d2 | 50.0 |
d3 | 44.05 |
l1 | 6000.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 4,45x10-3 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina