Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
43 031,6484 RON - 53 789,5302 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
2 632,4124 RON - 3 290,518 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
7 899,2625 RON - 9 874,0503 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
4 319,5199 RON - 5 399,4227 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
8 951,2047 RON - 11 189,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
6 531,0542 RON - 8 163,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
14 417,3542 RON - 18 021,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
10 801,3569 RON - 13 501,6987 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
7 337,771 RON - 9 172,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
3 084,2791 RON - 3 855,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
17 975,0706 RON - 22 468,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
1 208,6575 RON - 1 510,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
971,635 RON - 1 214,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
7 184,1444 RON - 8 980,2008 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
5 751,3258 RON - 7 189,1447 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
2 386,8326 RON - 2 983,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
28 713,5895 RON - 35 891,9665 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
20 342,3074 RON - 25 427,8843 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
10 506,5093 RON - 13 133,1063 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • din 18