20179076
20179076
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 7 964,7051 RON |
5 - 19 | 7 168,2364 RON |
20 + | 6 371,7602 RON |
Șurub dia. x lead | 50x10 |
---|---|
Lead | 10.0 |
d1 | 52.15 |
d2 | 50.0 |
d3 | 45.80 |
l1 | 4000.0 |
Momentul de inerție al masei kg·m² | 4,19x10-3 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina